製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
エネルギー メータ
-
ディスプレイのタイプ
LCD
-
精度 (%)
±1
構成の特徴
-
配線構成
三相 3 ワイヤ | 三相 4 ワイヤ | 単相
-
パネル カットアウトのサイズ
なし mm [ なし in ]
電気的特性
-
測定範囲
57.7-277 V L-N (100 ~ 480V L-L)
-
パワー メータの出力
Modbus + 2 つのパルス
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.22 | .34
-
製品重量 (lb)
.485 | .75
寸法
-
製品高さ (mm)
36 | 72
-
製品高さ (in)
1.42 | 2.83
-
製品深さ (mm)
63 | 66
-
製品深さ (in)
2.48 | 2.6
-
製品幅 (mm)
99 | 100
-
製品幅 (in)
3.9 | 3.94