製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
プロジェクタ
-
ディスプレイのタイプ
なし
-
精度 (%)
±.5
構成の特徴
-
配線構成
三相 3 ワイヤ | 三相 4 ワイヤ | 単相
-
パネル カットアウトのサイズ
なし mm [ なし in ]
電気的特性
-
測定範囲
120 V | 5 A
-
パワー メータの出力
リレー
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.4 | .6 | 1
-
製品重量 (lb)
1.212
寸法
-
製品高さ
70 mm [ 2.755 in ]
-
製品深さ (mm)
112 | 116
-
製品深さ (in)
4.409 | 4.566
-
製品幅 (mm)
55 | 75 | 150
-
製品幅 (in)
2.165 | 2.952 | 5.905