この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 導線数  3

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 125 | 250

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色  オレンジ | 白 | 赤 | 青 | 黒

寸法

  • 製品長さ (mm) 50 | 100 | 183 | 200 | 275 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3660 | 4000 | 5000 | 6000 | 7600 | 7620 | 10000

  • 製品長さ (in) 1.96 | 3.93 | 7.2 | 7.87 | 10.82 | 11.81 | 12.59 | 13.77 | 15.74 | 17.71 | 19.68 | 23.62 | 39.37 | 59.05 | 70.8 | 72.05 | 78.7 | 98.42 | 118.11 | 137.79 | 144.09 | 157.48 | 196.85 | 236.22 | 299.21 | 300 | 393.7

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 1.5 – .15 | 2 | 2.08 | 3.31

使用条件

  • ケーブルのタイプ  電源ケーブル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ