この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 導線数  3

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 250

  • 定格電流 (最大) (A) 10

ボディの特徴

  • ケーブルの色  黒

寸法

  • 製品長さ  200 mm [ 7.87 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82 | 1 | 1.31

使用条件

  • ケーブルのタイプ  電源ケーブル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP20

  • UL 難燃性グレード  UL VW-1

関連資料

データ シート/カタログ ページ