この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 導線数  3

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 125 | 250

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 135

ボディの特徴

  • ケーブルの色  オレンジ | 黒

寸法

  • 製品長さ (mm) 50 | 100 | 150 | 183 | 200 | 250 | 275 | 300 | 366 | 500

  • 製品長さ (in) 1.96 | 3.93 | 5.9 | 7.2 | 7.87 | 9.84 | 10.82 | 11.81 | 14.4 | 19.68

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 2.08

使用条件

  • ケーブルのタイプ  電源ケーブル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料