この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 690

  • 電力定格 (kW) 1.6 | 3.1 | 5.7 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 43 | 53 | 64 | 79 | 108 | 128 | 157 | 189 | 228 | 286 | 358 | 451 | 508 | 572 | 715 | 900

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 41 | 51 | 62 | 76 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 490 | 550 | 690 | 870

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

関連資料

データ シート/カタログ ページ