この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 480

  • 電力定格 (kW) 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 750

  • 定格電流 (A) 2 | 3.5 | 6.5 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 48 | 59 | 72 | 88 | 120 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 510 | 570 | 640 | 800 | 1000

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

関連資料

データ シート/カタログ ページ