この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 出力フィルタのタイプ  正弦波フィルタ

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 電力損失 (代表値) (W) 41 | 45 | 76 | 91 | 123 | 127 | 150 | 154 | 196 | 229 | 239 | 272 | 283 | 472 | 658 | 707 | 882 | 936

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 500

  • 定格電流 (最大) (A) 2.3 | 3.1 | 5.9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 480 | 630 | 710 | 800 | 1000

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 1.2 | 1.55 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 4 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 9.5 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 18.5 | 21 | 21.5 | 25 | 28.5 | 30 | 34 | 38 | 56 | 58 | 60 | 76 | 98 | 128 | 155 | 185 | 220 | 262 | 366

  • 製品重量 (lb) 2.646 | 3.417 | 4.85 | 5.291 | 6.173 | 8.818 | 11.244 | 12.125 | 14.55 | 14.991 | 15.873 | 17.416 | 20.944 | 26.015 | 26.235 | 26.676 | 30.203 | 31.306 | 31.747 | 40.785 | 46.297 | 47.399 | 55.116 | 62.832 | 66.139 | 74.957 | 83.776 | 123.459 | 127.868 | 132.277 | 167.551 | 216.053 | 282.191 | 341.716 | 407.855 | 485.016 | 577.61 | 806.891

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント | 壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 115 | 120 | 130 | 145 | 148 | 156 | 193 | 196 | 197 | 233 | 240 | 242 | 243 | 338 | 343 | 356 | 387 | 430 | 560 | 600 | 602 | 631

  • 製品幅 (in) 4.52 | 4.72 | 5.11 | 5.7 | 5.82 | 6.14 | 7.59 | 7.71 | 7.75 | 9.17 | 9.44 | 9.52 | 9.56 | 13.3 | 13.5 | 14.01 | 15.23 | 16.92 | 22.04 | 23.62 | 23.7 | 24.84

  • 製品長さ (mm) 120 | 150 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 420

  • 製品長さ (in) 4.72 | 5.9 | 7.67 | 8.66 | 9.44 | 10.43 | 11.41 | 16.53

  • 製品高さ (mm) 118 | 137 | 158 | 159 | 160 | 179 | 183 | 198 | 218 | 223 | 234 | 370 | 371 | 422 | 436 | 531 | 627 | 726 | 755 | 854 | 1050

  • 製品高さ (in) 4.64 | 5.39 | 6.22 | 6.25 | 6.29 | 7.04 | 7.2 | 7.79 | 8.58 | 8.77 | 9.21 | 14.56 | 14.6 | 16.61 | 17.16 | 20.9 | 24.68 | 28.58 | 29.72 | 33.62 | 41.33

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大) (m) 1000 | 1500 | 2000

  • モータ ケーブル長 (最大) (ft) 3280.84 | 4921.26 | 6561.68

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  正弦波電流および電圧 <5% リップル

  • モータ周波数 (Hz) 200

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 60076-6 | EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E

関連資料
利用できるドキュメントはありません。