この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 出力フィルタのタイプ  正弦波フィルタ

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 電力損失 (代表値) (W) 15 | 33 | 37 | 50

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 690

  • 定格電流 (最大) (A) 4 | 8 | 12 | 16

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 11.5 | 15 | 18.5 | 21

  • 製品重量 (lb) 25.353 | 33.069 | 40.785 | 46.297

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 90 | 140

  • 製品幅 (in) 3.54 | 5.51

  • 製品長さ (mm) 350 | 390

  • 製品長さ (in) 13.77 | 15.35

  • 製品高さ (mm) 150 | 180 | 215 | 230

  • 製品高さ (in) 5.9 | 7.08 | 8.46 | 9.05

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大) (m) 500 | 1000

  • モータ ケーブル長 (最大) (ft) 1640.42 | 3280.84

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  差動およびコモン モード フィルタリング

  • モータ周波数 (Hz) 200

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料
利用できるドキュメントはありません。