この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 出力フィルタのタイプ  DV/DT フィルタ

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 電力損失 (代表値) (W) 301 | 371 | 376 | 383 | 394 | 455 | 478 | 550 | 641 | 653 | 670

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 690

  • 定格電流 (最大) (A) 30 | 45 | 75 | 115 | 165 | 220 | 320 | 450 | 660 | 900 | 1200

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 12 | 12.5 | 23 | 27 | 36 | 44 | 59 | 68 | 100 | 111 | 139

  • 製品重量 (lb) 26.455 | 27.558 | 50.706 | 59.525 | 79.366 | 97.003 | 130.073 | 149.914 | 220.462 | 244.713 | 306.442

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 138 | 143 | 168 | 180 | 187 | 191 | 209 | 211 | 220 | 229 | 260

  • 製品幅 (in) 5.43 | 5.62 | 6.61 | 7.08 | 7.36 | 7.51 | 8.22 | 8.3 | 8.66 | 9.01 | 10.23

  • 製品長さ (mm) 210 | 290 | 390

  • 製品長さ (in) 8.26 | 11.41 | 15.35

  • 製品高さ (mm) 161 | 265 | 314 | 444 | 496 | 546 | 595 | 642

  • 製品高さ (in) 6.33 | 10.43 | 12.36 | 17.48 | 19.52 | 21.49 | 23.42 | 25.27

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大)  500 m [ 1640.42 ft ]

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  8 分の 1 ~ 12 分の 1 の DV/DT 低減および正弦波電流

  • モータ周波数 (Hz) 120

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料
利用できるドキュメントはありません。