この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 出力フィルタのタイプ  DV/DT フィルタ

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 電力損失 (代表値) (W) 53 | 55 | 143 | 182 | 189 | 214 | 254 | 316 | 437 | 449 | 464 | 471 | 486 | 508 | 597 | 604 | 637 | 695

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 500

  • 定格電流 (最大) (A) 12 | 24 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 1 | 1.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 11.5 | 14.6 | 18 | 22.1 | 29.6 | 32.2 | 54.5 | 63.5 | 74 | 86.5 | 114

  • 製品重量 (lb) 2.205 | 3.527 | 13.889 | 16.314 | 18.96 | 22.928 | 25.353 | 32.187 | 39.683 | 48.722 | 65.257 | 70.989 | 120.152 | 139.993 | 163.142 | 190.7 | 251.327

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 85.5 | 96 | 109 | 110 | 121 | 130 | 136 | 141.5 | 142.5 | 158 | 165 | 174 | 197 | 199 | 209 | 225

  • 製品幅 (in) 3.36 | 3.77 | 4.29 | 4.33 | 4.76 | 5.11 | 5.35 | 5.57 | 5.61 | 6.22 | 6.49 | 6.85 | 7.75 | 7.83 | 8.22 | 8.85

  • 製品長さ (mm) 125 | 140 | 240 | 370

  • 製品長さ (in) 4.92 | 5.51 | 9.44 | 14.56

  • 製品高さ (mm) 104 | 113 | 151 | 181 | 221 | 222 | 254 | 310 | 312 | 438 | 499 | 598 | 599 | 700 | 801

  • 製品高さ (in) 4.09 | 4.44 | 5.94 | 7.12 | 8.7 | 8.74 | 10 | 12.2 | 12.28 | 17.24 | 19.64 | 23.54 | 23.58 | 27.55 | 31.53

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大)  500 m [ 1640.42 ft ]

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  8 分の 1 ~ 12 分の 1 の DV/DT 低減および正弦波電流

  • モータ周波数 (Hz) 120

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料
利用できるドキュメントはありません。