この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 出力フィルタのタイプ  正弦波フィルタ

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 電力損失 (代表値) (W) 170 | 280 | 360 | 500 | 850

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 690

  • 定格電流 (最大) (A) 13 | 28 | 45 | 75 | 115 | 165 | 260 | 300 | 430 | 530 | 660 | 765 | 940 | 1320

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 18.2 | 25.4 | 38.2 | 75 | 110 | 160 | 200 | 240 | 330 | 420 | 530 | 560 | 685 | 1010

  • 製品重量 (lb) 40.124 | 55.997 | 84.216 | 165.347 | 242.508 | 352.739 | 440.924 | 529.109 | 727.525 | 925.94 | 1168.449 | 1234.587 | 1510.165 | 2226.666

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 165 | 190 | 235 | 275 | 315 | 318 | 347 | 348 | 402 | 430 | 435 | 445

  • 製品幅 (in) 6.29 | 6.49 | 7.48 | 9.25 | 10.82 | 12.4 | 12.51 | 13.66 | 13.7 | 15.82 | 16.92 | 17.12 | 17.51

  • 製品長さ (mm) 225 | 235 | 267 | 392 | 465 | 512 | 540 | 583 | 645 | 680 | 725 | 740 | 765 | 895

  • 製品長さ (in) 8.85 | 9.25 | 10.51 | 15.43 | 18.3 | 20.15 | 21.25 | 22.95 | 25.39 | 26.77 | 28.54 | 29.13 | 30.11 | 35.23

  • 製品高さ (mm) 290 | 375 | 425 | 482 | 484 | 625 | 633 | 761 | 775 | 875 | 925 | 965

  • 製品高さ (in) 11.41 | 14.76 | 16.73 | 18.97 | 19.05 | 24.6 | 24.92 | 29.96 | 30.51 | 34.44 | 36.41 | 37.99

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大)  2000 m [ 6561.68 ft ]

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  正弦波電流および電圧 <5% リップル

  • モータ周波数 (Hz) 200

業界スタンダード

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料
利用できるドキュメントはありません。