製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
電力損失 (代表値) (W)
525 | 580
-
動作電圧 (最大) (VAC)
690
-
定格電流 (最大) (A)
50
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
46 | 47
-
製品重量 (lb)
101.413 | 103.617
寸法
-
製品幅
10.2 mm [ .401 in ]
-
製品長さ
633 mm [ 24.92 in ]
-
製品高さ
252 mm [ 9.92 in ]
業界スタンダード
-
汚染度
PD3
-
IP 定格
IP00
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0