この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン | リッツ線

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .4 | 1.3 | 3.2 | 7.2 | 20.1 | 41.1

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .22

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) 1.41

寸法

  • 製品幅  28.2 mm [ 1.11 in ]

  • 製品長さ  58.2 mm [ 2.29 in ]

  • 製品高さ  21.2 mm [ .83 in ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  GB/T 15287 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ