この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  パワー エントリ モジュール

  • フィルタ スイッチのタイプ  DPST

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン

  • アース チョーク オプション  いいえ

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .21 | .3 | 1 | 2 | 2.7 | 5.15

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .1

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0 | 310

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0 | 180

ボディの特徴

  • 製品重量  55 g [ 1.94 oz ]

寸法

  • 製品幅  35 mm [ 1.37 in ]

  • 製品長さ (mm) 34 | 46

  • 製品長さ (in) 1.33 | 1.81

  • 製品高さ  51.5 mm [ 2.02 in ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ