この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .89 | 1.5 | 1.85 | 2.5 | 3 | 7 | 14 | 50

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  1.22

  • キャパシタンス Cy1  2.2 | 4.7

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0 | 310 | 660

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0 | 180 | 380

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 140 | 275

  • 製品重量 (oz) 4.93 | 9.7

寸法

  • 製品幅 (mm) 30 | 35

  • 製品幅 (in) 1.18 | 1.37

  • 製品長さ (mm) 57.15 | 60

  • 製品長さ (in) 2.25 | 2.36

  • 製品高さ (mm) 78 | 111

  • 製品高さ (in) 3.07 | 4.37

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ