この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン | リッツ線

  • アース チョーク オプション  はい

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .4 | .58 | 1.02 | 2.3 | 4 | 4.1 | 13.45 | 59.53 | 59.54

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .1

  • インダクタンス L2 (µH) .1 | .4

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0 | 70 | 310

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0 | 180

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 38 | 46

  • 製品重量 (oz) 1.34 | 1.62

寸法

  • 製品幅 (mm) 22.4 | 27.8

  • 製品幅 (in) .88 | 1.09

  • 製品長さ (mm) 29.9 | 44 | 48 | 52.5

  • 製品長さ (in) 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06

  • 製品高さ (mm) 20.1 | 43.95

  • 製品高さ (in) .79 | 1.73

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ