この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .2 | .27 | .45 | .9 | 1.6 | 4.6 | 22.5

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .047 | .1

  • インダクタンス L2 (µH) .1 | .4

  • キャパシタンス Cx2  .047

  • キャパシタンス Cy1  2.2 | 3.3

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0 | 310 | 470

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0 | 180 | 270

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 37 | 46

  • 製品重量 (oz) 1.3 | 1.62

寸法

  • 製品幅 (mm) 22.4 | 25 | 27.8 | 30 | 48

  • 製品幅 (in) .88 | .98 | 1.09 | 1.18 | 1.88

  • 製品長さ (mm) 29.9 | 44 | 48 | 52.5 | 52.8

  • 製品長さ (in) 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.07

  • 製品高さ (mm) 20.1 | 22.4 | 25 | 43.95 | 57.95

  • 製品高さ (in) .79 | .88 | .98 | 1.73 | 2.28

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ