この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ | 汎用

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン | リッツ線 | ワイヤ リード

  • アース チョーク オプション  はい

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .075 | .078 | .11 | .225 | .4 | .5 | .54 | .78 | 2.5 | 12

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .1 | .33 | .4

  • インダクタンス L2 (µH) .07 | .075 | .1 | .11 | .225 | .4 | .5 | .78 | 2.5 | 12

  • キャパシタンス Cx2  .1

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • キャパシタンス Cy2  2.2

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 0 | 70 | 310

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 0 | 180

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) 1.41 | 1.51 | 1.62 | 3.52

  • 製品重量 (g) 40 | 43 | 46 | 100

  • 製品重量 (oz) 1.41 | 1.51 | 1.62 | 3.52

寸法

  • 製品幅 (mm) 22.4 | 25 | 27.8 | 30

  • 製品幅 (in) .88 | .98 | 1.09 | 1.18

  • 製品長さ (mm) 20.1 | 29.9 | 44 | 48 | 52.5 | 53

  • 製品長さ (in) .79 | 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.08

  • 製品高さ (mm) 20.1 | 43.9 | 43.95 | 44 | 52.8 | 65.8

  • 製品高さ (in) .79 | 1.72 | 1.73 | 2.07 | 2.59

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ