この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタ スイッチのタイプ  DPST

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン

構成の特徴

  • ヒューズ オプション  デュアル | 単一

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .45 | 1 | 2 | 7.5

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  220

  • 入力電圧選択  デュアル AC 電圧 (SMPS)

  • キャパシタンス Cy1  3.3

  • 定格電流 (最大) (A) 1 | 2.5 | 6

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 373

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 200 | 205

  • 製品重量 (oz) 7.05 | 7.23

寸法

  • 製品幅  65 mm [ 2.55 in ]

  • 製品長さ  98.5 mm [ 3.87 in ]

  • 製品高さ  50 mm [ 1.96 in ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00 | IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ