この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタ スイッチのタイプ  DPST

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  ファストン

構成の特徴

  • ヒューズ オプション  デュアル | 単一

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .18 | .3 | .5 | .7 | .8 | 2

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  4.7 | 47

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • 定格電流 (最大) (A) 2 | 4 | 6

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 2 | 373

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 55 | 60 | 65 | 70

  • 製品重量 (oz) 1.94 | 2.11 | 2.29 | 2.46 | 2.47

寸法

  • 製品幅 (mm) 32 | 50 | 58

  • 製品幅 (in) 1.25 | 1.26 | 1.96 | 1.97 | 2.28

  • 製品長さ (mm) 32 | 50 | 56.5 | 58 | 66.5

  • 製品長さ (in) 1.25 | 1.96 | 2.22 | 2.28 | 2.61

  • 製品高さ (mm) 40 | 51 | 56.5 | 58

  • 製品高さ (in) 1.57 | 2.01 | 2.22 | 2.28

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP40

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ