製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
出力結線のタイプ
ファストン
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.18 | .3 | .5 | .7 | .8 | 2
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
47
-
入力電圧選択
デュアル AC 電圧 (SMPS)
-
キャパシタンス Cy1
2.2
-
定格電流 (最大) (A)
2 | 4 | 6
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2 | 373
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
1.94 | 2.11 | 2.46
-
製品重量 (g)
55 | 60 | 70
-
製品重量 (oz)
1.94 | 2.11 | 2.46
寸法
-
製品幅 (mm)
32 | 58
-
製品幅 (in)
1.25 | 2.28
-
製品長さ (mm)
32 | 59.81
-
製品長さ (in)
1.25 | 2.35
-
製品高さ (mm)
58 | 59.5
-
製品高さ (in)
2.28 | 2.34
業界スタンダード
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP40
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2