製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
出力結線のタイプ
ファストン
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.34 | .45 | 1 | 2 | 7.5
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
220
-
キャパシタンス Cy1
2.2
-
定格電流 (最大) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
0 | 2 | 373
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
3.17 | 3.52
-
製品重量 (g)
90 | 100
-
製品重量 (oz)
3.17 | 3.52
寸法
-
製品幅
28.5 mm [ 1.12 in ]
-
製品長さ
59.7 mm [ 2.35 in ]
-
製品高さ
48.8 mm [ 1.92 in ]
業界スタンダード
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP40
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0 | UL 94V-2