この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | 端子台

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) 2.4 | 4 | 8.3

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  1

  • インダクタンス L2 (µH) 2.4 | 4 | 8.3

  • キャパシタンス Cx2  .47

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • キャパシタンス Cy2  2.2

  • アースに対する電気抵抗 (kΩ) 680

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 200

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 130 | 350

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 460 | 464 | 480 | 484 | 493 | 498 | 540 | 543

  • 製品重量 (oz) 16.22 | 16.36 | 16.93 | 17.07 | 17.39 | 17.56 | 19.04 | 19.15

寸法

  • 製品幅  73 mm [ 2.87 in ]

  • 製品長さ  184.7 mm [ 7.27 in ]

  • 製品高さ  35 mm [ 1.37 in ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ