この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  IEC インレット フィルタ

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | 端子台

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) 2.4 | 4 | 8.3

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  1

  • キャパシタンス Cx2  .47

  • キャパシタンス Cy1  4.7

  • アースに対する電気抵抗 (kΩ) 680

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 210

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 370

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320

  • 製品重量 (oz) 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28

寸法

  • 製品幅  59 mm [ 2.32 in ]

  • 製品長さ  133 mm [ 5.23 in ]

  • 製品高さ  35 mm [ 1.37 in ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ