製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
出力結線のタイプ
ファストン
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.2 | .3 | 1 | 2.7 | 5.3
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
.1
-
キャパシタンス Cy1
2.2
-
定格電流 (最大) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
310
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
180
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
1.94
-
製品重量
55 g [ 1.94 oz ]
寸法
-
製品幅 (mm)
35 | 46
-
製品幅 (in)
1.37 | 1.81
-
製品長さ (mm)
46 | 60.8
-
製品長さ (in)
1.81 | 2.39
-
製品高さ (mm)
35 | 46.5
-
製品高さ (in)
1.37 | 1.83
業界スタンダード
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP40
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0