製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
出力結線のタイプ
ファストン
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.6 | 2.5 | 8 | 16
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
220
-
入力電圧選択
デュアル AC 電圧 (SMPS)
-
キャパシタンス Cx2
100
-
キャパシタンス Cy1
4.7
-
定格電流 (最大) (A)
1 | 2.5 | 6 | 10
寸法
-
製品幅
65 mm [ 2.55 in ]
-
製品長さ
89 mm [ 3.5 in ]
-
製品高さ
50 mm [ 1.96 in ]
業界スタンダード
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP40
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2