この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB ピン

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 定格電流 (最大) (A) .03 | .1 | .25 | 1 | 3

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 6 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 71 | 220

  • 製品重量 (oz) .21 | .31 | .45 | .49 | .84 | .88 | 2.5 | 7.76

寸法

  • 製品幅 (mm) 16.7 | 19 | 22.5 | 25.5 | 32.2 | 50

  • 製品幅 (in) .65 | .74 | .88 | 1 | 1.26 | 1.96

  • 製品長さ (mm) 17.6 | 20 | 25.5 | 27 | 50

  • 製品長さ (in) .69 | .78 | 1 | 1.06 | 1.96

  • 製品高さ (mm) 11.3 | 13.7 | 23.7 | 25 | 60

  • 製品高さ (in) .44 | .53 | .93 | .98 | 2.36

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料