この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 530

  • 定格電流 (最大) (A) 16 | 25 | 32 | 40 | 50

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 370 | 380 | 390 | 400

  • 製品重量 (oz) 4.23 | 4.58 | 4.93 | 5.64 | 5.99 | 6.34 | 6.7 | 7.05 | 7.4 | 7.76 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1

  • 製品の向き  垂直 | 水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 27 | 30 | 38 | 42 | 62.1 | 66.1

  • 製品幅 (in) 1.06 | 1.18 | 1.49 | 1.65 | 2.44 | 2.6

  • 製品長さ (mm) 60 | 62.1 | 64 | 66.1

  • 製品長さ (in) 2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.6

  • 製品高さ (mm) 37.1 | 41.1 | 47.1 | 53.2 | 59.7 | 66.5

  • 製品高さ (in) 1.46 | 1.61 | 1.85 | 2.09 | 2.35 | 2.61

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  IEC 60938-1/-2 | UL 1446

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ