製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
入力結線のタイプ
PCB 端子
-
出力結線のタイプ
PCB 端子
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
動作電圧 (最大) (VDC)
300
-
定格電流 (最大) (A)
.3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4 | 6 | 8 | 10
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
.106 | .141 | .212 | .247 | .282 | .35 | .39 | .42 | .458 | .49 | .53 | .56 | .67 | .71 | .74 | .78 | .92 | .95 | .99 | 1.02 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 2.26 | 2.39 | 2.57 | 2.61 | 2.64
-
製品の向き
垂直 | 水平
寸法
-
製品幅 (mm)
14 | 15.2 | 15.5 | 17.1 | 18 | 18.2 | 21.5 | 23 | 27 | 31 | 32.5 | 41.8
-
製品幅 (in)
.55 | .59 | .61 | .67 | .7 | .71 | .84 | .9 | 1.06 | 1.22 | 1.27 | 1.64
-
製品長さ (mm)
8.8 | 9 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17.7 | 17.9 | 18 | 22.5 | 23 | 28 | 33.1 | 43
-
製品長さ (in)
.34 | .35 | .49 | .55 | .61 | .69 | .7 | .88 | .9 | 1.1 | 1.3 | 1.69
-
製品高さ (mm)
9 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 16.5 | 19.7 | 19.8 | 20 | 25 | 29.3 | 34.3
-
製品高さ (in)
.35 | .49 | .51 | .53 | .56 | .64 | .77 | .78 | .98 | 1.15 | 1.35
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
取得済み認定
IEC/EN 60938-1 | UL 1283
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP00
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0