この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 250

  • 定格電流 (最大) (A) .4 | .6 | .8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4 | 6

ボディの特徴

  • 製品重量  4 g [ .141 oz ]

  • 製品の向き  水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  15 mm [ .591 in ]

  • 製品長さ  20 mm [ .787 in ]

  • 製品高さ  10 mm [ .394 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -45 – 100 °C [ -104 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  IEC/EN 60938-1

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ