この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リッツ線

  • 出力結線のタイプ  リッツ線

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 600

  • 定格電流 (最大) (A) 6 | 10 | 16 | 25 | 36 | 50 | 64

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 160 | 235 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 | 440 | 590 | 630 | 640 | 650 | 690 | 700 | 710 | 720 | 740 | 760 | 780 | 820

  • 製品重量 (oz) 5.64 | 8.28 | 11.28 | 11.99 | 12.34 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1 | 15.16 | 15.52 | 20.81 | 22.22 | 22.57 | 22.92 | 24.33 | 24.69 | 25.04 | 25.39 | 26.1 | 26.8 | 27.51 | 28.92

  • 製品の向き  水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • 製品幅 (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • 製品長さ (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • 製品長さ (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • 製品高さ (mm) 35 | 40 | 50

  • 製品高さ (in) 1.37 | 1.57 | 1.96

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 110 °C [ -13 – 230 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ