製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 
 
	
                
                    
製品のタイプの特徴
                
                
    - 
				
						入力結線のタイプ 
						PCB 端子
					
- 
				
						出力結線のタイプ 
						PCB 端子
					
 
		
                
                    
電気的特性
                
                
    - 
				
						過電圧カテゴリ 
						II
					
- 
				
						動作電圧 (最大) (VDC)
						250
					
- 
				
						定格電流 (最大) (A)
						.25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7
					
 
		
                
                    
ボディの特徴
                
                
    - 
				
						製品重量 
						3 g [ .106 oz ]
					
- 
				
						製品の向き 
						垂直 | 水平
					
 
		
		
                
                    
寸法
                
                
    - 
				
						製品幅 (mm)
						7.4 | 17.5
					
- 
				
						製品幅 (in)
						.29 | .68
					
- 
				
						製品長さ (mm)
						15.3 | 17.5
					
- 
				
						製品長さ (in)
						.6 | .68
					
- 
				
						製品高さ (mm)
						8 | 17.6
					
- 
				
						製品高さ (in)
						.31 | .69
					
 
		
                
                    
使用条件
                
                
    - 
				
						使用温度範囲 
						-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
					
 
		
		
                
                    
業界スタンダード
                
                
    - 
				
						取得済み認定 
						IEC/EN 60938-2
					
- 
				
						汚染度 
						PD2
					
- 
				
						IP 定格 
						IP00
					
- 
				
						UL 難燃性グレード 
						UL 94V-0