この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 600

  • 定格電流 (最大) (A) 16 | 25 | 36 | 50

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 126 | 130 | 132 | 135 | 165 | 167 | 168 | 172 | 175 | 180 | 268 | 280 | 282 | 430 | 440 | 442 | 478

  • 製品重量 (oz) 4.44 | 4.58 | 4.65 | 4.76 | 5.82 | 5.89 | 5.92 | 6.06 | 6.17 | 6.34 | 9.45 | 9.87 | 9.94 | 15.16 | 15.52 | 15.59 | 16.86

  • 製品の向き  垂直 | 水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 43.4 | 45.9 | 46.9 | 50.5 | 51 | 51.3 | 55 | 57.8 | 58 | 63 | 66.9

  • 製品幅 (in) 1.7 | 1.8 | 1.84 | 1.98 | 2 | 2.01 | 2.16 | 2.27 | 2.28 | 2.48 | 2.63

  • 製品長さ (mm) 48.4 | 53.3 | 53.4 | 57.4 | 58 | 58.8 | 61 | 62 | 63 | 63.4 | 67.9

  • 製品長さ (in) 1.9 | 2.09 | 2.1 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.67

  • 製品高さ (mm) 38 | 41.5 | 48 | 52 | 58 | 68 | 70 | 80 | 82

  • 製品高さ (in) 1.49 | 1.63 | 1.88 | 2.04 | 2.28 | 2.67 | 2.75 | 3.14 | 3.22

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ