製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 
 
	
                
                    
製品のタイプの特徴
                
                
    - 
				
						入力結線のタイプ 
						PCB 端子
					
- 
				
						出力結線のタイプ 
						PCB 端子
					
 
		
                
                    
電気的特性
                
                
    - 
				
						過電圧カテゴリ 
						II
					
- 
				
						動作電圧 (最大) (VDC)
						250
					
- 
				
						定格電流 (最大) (A)
						.3 | .5 | .8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
					
 
		
                
                    
ボディの特徴
                
                
    - 
				
						製品重量 (g)
						10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 31 | 70
					
- 
				
						製品重量 (oz)
						.35 | .53 | .63 | .71 | .88 | 1.09 | 2.47
					
- 
				
						製品の向き 
						垂直 | 水平
					
 
		
		
                
                    
寸法
                
                
    - 
				
						製品幅 (mm)
						16 | 17.4 | 21 | 24 | 25.5 | 28 | 36
					
- 
				
						製品幅 (in)
						.62 | .68 | .82 | .94 | 1 | 1.1 | 1.41
					
- 
				
						製品長さ (mm)
						21 | 24 | 24.6 | 28 | 29.2 | 36
					
- 
				
						製品長さ (in)
						.82 | .94 | .96 | 1.1 | 1.14 | 1.41
					
- 
				
						製品高さ (mm)
						17.8 | 20 | 22.9 | 25 | 27.7 | 29.1 | 34.7 | 42.7
					
- 
				
						製品高さ (in)
						.7 | .78 | .9 | .98 | 1.09 | 1.14 | 1.36 | 1.68
					
 
		
                
                    
使用条件
                
                
    - 
				
						使用温度範囲 
						-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
					
 
		
		
                
                    
業界スタンダード
                
                
    - 
				
						汚染度 
						PD2
					
- 
				
						IP 定格 
						IP00
					
- 
				
						UL 難燃性グレード 
						UL 94V-0