この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 300

  • 定格電流 (最大) (A) .2 | .3 | .4 | .5 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 10 | 11 | 12 | 13 | 14

  • 製品重量 (oz) .35 | .39 | .42 | .458 | .49

  • 製品の向き  水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  14.3 mm [ .56 in ]

  • 製品長さ  24 mm [ .94 in ]

  • 製品高さ  15.3 mm [ .602 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  IEC 60938-1/-2

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ