この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • キャパシタンス Cy1  15 | 150 | 330

  • キャパシタンス Cy2  15 | 330

  • アースに対する電気抵抗 (kΩ) 1.5 | 10

  • 定格電流 (A) 150 | 300 | 450 | 600

  • 動作電圧 (VDC) 1000

ボディの特徴

  • 製品重量  3 kg [ 6.614 lb ]

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  163 mm [ 6.41 in ]

  • 製品長さ  200 mm [ 7.87 in ]

  • 製品高さ  95 mm [ 3.74 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料
利用できるドキュメントはありません。