この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300

  • 動作電圧 (VDC) 1000 | 1500

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 3.02 | 3.3 | 4 | 4.15 | 4.6 | 4.8 | 6.75 | 6.8 | 7.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.35 | 18.1 | 18.3

  • 製品重量 (lb) 6.658 | 7.275 | 8.818 | 9.149 | 10.141 | 10.582 | 14.881 | 14.991 | 15.653 | 25.353 | 26.015 | 26.896 | 27.227 | 39.904 | 40.345

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 175 | 180 | 215 | 230

  • 製品幅 (in) 6.29 | 6.88 | 7.08 | 8.46 | 9.05

  • 製品長さ (mm) 265 | 275 | 285 | 310 | 315 | 380 | 440 | 495

  • 製品長さ (in) 10.43 | 10.82 | 11.22 | 12.2 | 12.4 | 14.96 | 17.32 | 19.48

  • 製品高さ (mm) 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 200 | 210

  • 製品高さ (in) 5.31 | 5.51 | 5.9 | 6.29 | 6.49 | 7.87 | 8.26

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ