この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300

  • 動作電圧 (VDC) 1000 | 1500

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 2.36 | 2.55 | 3.1 | 3.27 | 3.8 | 4 | 6.18 | 6.4 | 11.15 | 11.3 | 17.4 | 17.6

  • 製品重量 (lb) 5.203 | 5.622 | 6.834 | 7.209 | 8.378 | 8.818 | 13.625 | 14.11 | 24.582 | 24.912 | 38.36 | 38.801

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 145 | 160 | 170 | 180 | 215 | 230

  • 製品幅 (in) 5.7 | 6.29 | 6.69 | 7.08 | 8.46 | 9.05

  • 製品長さ (mm) 205 | 215 | 225 | 265 | 275 | 305

  • 製品長さ (in) 8.07 | 8.46 | 8.85 | 10.43 | 10.82 | 12

  • 製品高さ (mm) 95 | 100 | 105 | 110 | 150 | 165

  • 製品高さ (in) 3.74 | 3.93 | 4.13 | 4.33 | 5.9 | 6.49

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ