この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | 端子台

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2300

  • 動作電圧 (VDC) 1200

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .9 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 4.9 | 5 | 6.1 | 6.5 | 9.3 | 9.4 | 14.6 | 25

  • 製品重量 (lb) 1.984 | 3.527 | 3.748 | 5.952 | 10.803 | 11.023 | 13.448 | 14.33 | 20.503 | 20.723 | 32.187 | 55.116

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 80 | 95 | 125 | 140 | 180 | 190 | 200 | 250

  • 製品幅 (in) 3.14 | 3.74 | 4.92 | 5.51 | 7.08 | 7.48 | 7.87 | 9.84

  • 製品長さ (mm) 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 400

  • 製品長さ (in) 6.69 | 7.87 | 8.66 | 9.84 | 11.81 | 15.74

  • 製品高さ (mm) 65 | 80 | 95 | 110 | 115 | 140 | 150 | 180

  • 製品高さ (in) 2.55 | 3.14 | 3.74 | 4.33 | 4.52 | 5.51 | 5.9 | 7.08

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00 | IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ