この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) 3 | 4.2 | 8

  • キャパシタンス Cy1  33 | 100

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  3.3

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電流 (A) 6 | 10 | 16

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | 1.49 | 4.52

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | 2.59 | 7.85

  • 定格電流 (A) 6 | 10 | 16

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | 1.49 | 4.52

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | 2.59 | 7.85

ボディの特徴

  • 製品重量  .4 kg [ .882 lb ]

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  58 mm [ 2.28 in ]

  • 製品高さ  45.4 mm [ 1.78 in ]

  • 製品長さ  113.5 mm [ 4.46 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • IP 定格  IP20

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

関連資料

データ シート/カタログ ページ