この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 75

  • 定格電流 (最大) (A) 3 | 6.5 | 13

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 30 | 47

  • 製品重量 (oz) 1.05 | 1.65

  • 製品の向き  水平

寸法

  • 製品幅 (mm) 27.9 | 40.6

  • 製品幅 (in) 1.09 | 1.59

  • 製品長さ (mm) 50.8 | 51

  • 製品長さ (in) 2

  • 製品高さ (mm) 11.7 | 12.7

  • 製品高さ (in) .46 | .5

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ