この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (最大) (A) .5 | 1 | 3 | 6 | 10

ボディの特徴

  • 製品重量  40 g [ 1.41 oz ]

  • 製品の向き  水平

寸法

  • 製品幅  31 mm [ 1.22 in ]

  • 製品長さ  36 mm [ 1.41 in ]

  • 製品高さ  19.5 mm [ .76 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ