製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
600
-
コイル電圧 (最大) (VAC)
24, 120, 240
-
コイル定格電圧 (VAC)
24, 120, 208, 240
-
コイル抵抗 (Ω)
16.5, 444, 1850
-
作動システム
AC
端子の特徴
-
端子のベース材質
銀酸化カドミウム
-
端子の定格電流 (A)
25, 30, 35, 40
-
接点配置
1 フォーム X、SPST-NO-DM およびシャント
結線の特徴
-
主結線のタイプ
10-32 ねじ、4 芯 .25 クイック コネクト付き, ボックス ラグ、2 芯 .25 クイック コネクト付き
-
コイル結線のタイプ
.25 クイック コネクト (2 芯)