この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。ヘッダはプラグと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、ヘッダとプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 標準温度ヘッダは 105°C まで対応できます。
  • プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。
  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 使用温度の要件は何ですか?

A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 3 | 4 | 5

  • 装着済みポジション数  2 | 3 | 4 | 5

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5

  • 列数  1

  • パワー極数  2 | 3 | 4 | 5

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 動作電圧 (VDC) 600

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子サイズ  2.7mm

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  光沢

  • 嵌合タブ厚  1.5 mm [ .059 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子レイアウト  インライン

  • 嵌合タブ幅  2.7 mm [ .106 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズメッキ

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  光沢

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20

  • PCB 端子結線面のめっき材料  スズメッキ

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  3.33 mm [ .131 in ]

  • 結線ポストとテールの直径  1.57 mm [ .062 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  保持ポスト

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ガイド ピン

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  6 mm [ .236 in ]

  • ハウジングの材料  ガラス繊維入り PBT

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.58 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長 (mm) 15.7 | 21.7 | 27.7 | 33.7

  • コネクタ長 (in) .618 | .854 | 1.09 | 1.326

  • コネクタの高さ (mm) 14.95 | 18.3

  • コネクタの高さ (in) .588 | .72

  • コネクタ幅 (mm) 14.95 | 16.3

  • コネクタ幅 (in) .588 | .642

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • 認証/規格製品に適合  UL | VDE

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  72 | 90 | 108 | 112 | 126 | 144

  • 実装方法  Carton | Tray

関連資料

データ シート/カタログ ページ

POWER TRIPLE LOCK は商標です。