この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

パワー ダブル ロック コネクタには電線対電線 (フリーハンギングおよびパネル取り付けを含む) と電線対基板が用意されています。このコネクタは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、圧着端子、プリント基板ピン ヘッダーで構成されており、電線対電線で 3.96 mm の極間ピッチ、電線対基板で 3.96 mm、6.5 mm、13.00 mm の極間ピッチが用意されています。

製品の特徴

  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 基板に取り付けられたヘッダーは、樹脂またはコーティングに対応します。 
  • 端子をハウジングに完全に挿入するとクリック音が聞こえ、端子がコネクタに固定されたことを確認できます。 
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 3 | 4 | 6

  • 装着済みポジション数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • 列数  1 | 2 | 3

  • パワー極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 50 | 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色 | 赤 | 青 | 黄 | 黒

端子の特徴

  • 端子サイズ  1.5mm

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合タブ厚  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン | マトリックス

  • 嵌合タブ幅  1.5 mm [ .059 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  .8 – 1.8 µm [ 31.5 – 70.86 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7 | 8 | 9 | 14

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  1.1 mm [ .043 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .5 mm [ .02 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ  3.8 mm [ .15 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付きリード

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ボス

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  ロック ラッチ

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ (mm) 3.96 | 6.5 | 7.92

  • ピッチ (in) .156 | .256 | .312

  • ハウジングの材料  ナイロン 6/6 GF

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .063 in ]

  • コネクタ長 (mm) 13 | 14.8 | 17 | 17.3 | 18.5 | 25 | 38

  • コネクタ長 (in) .512 | .583 | .669 | .681 | .728 | .984 | 1.496

  • コネクタの高さ  14.6 mm [ .575 in ]

  • 列間スペーシング (mm) 4.6 | 6.5

  • 列間スペーシング (in) .181 | .256

  • コネクタ幅 (mm) 9.1 | 10.2 | 10.8 | 12 | 14.8 | 17.3 | 19.4

  • コネクタ幅 (in) .358 | .402 | .425 | .472 | .582 | .681 | .764

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA/C22.2 No. 182.3-M1987 | UL 1977 | UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CNR | CSA | UL | VDE

  • グロー ワイヤ定格  GWEPT 750°C (無炎) | IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎) | スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  77 | 119 | 168 | 180 | 182 | 240 | 259 | 272 | 340 | 392

  • 実装方法  Box | Tray

関連資料

データ シート/カタログ ページ