この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  73

  • 列数  4

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2 | 3.2

  • ピッチ (in) .078 | .126

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

関連資料
利用できるドキュメントはありません。