製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
はい
-
コネクタ形状
角形
-
防水性
いいえ
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
29
-
列数
5
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A
-
一次製品色
グレー | 自然色 | 青 | 黒
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5 | 1.2
-
嵌合タブ幅 (in)
.019 | .047
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4 | .6
-
嵌合タブ厚 (in)
.015 | .021 | .023
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn) | ニッケルにスズめっき
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2 | 3.3 | 4 | 5.4
-
ピッチ (in)
.07 | .078 | .12 | .13 | .157 | .212
使用条件
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221 | -40 – 105