この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  12

  • 列数  4

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | ベージュ | 自然色 | 茶 | 青 | 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子嵌合面のめっき仕様  ニッケルにスズめっき

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  4 mm [ .157 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • 実装方法  トレイ/箱

関連資料
利用できるドキュメントはありません。