製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
はい
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
メス端子用ハウジング
-
防水性
いいえ
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ | ロッキング ランス
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
500
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色 | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子サイズ
.5mm | 1.2mm | 6.3mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5 | 1.2 | 6.3
-
嵌合タブ幅 (in)
.019 | .047 | .25
-
端子の定格電流 (最大) (A)
9 | 23 | 51
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
端子位置保証
いいえ | はい
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66 GF20
-
ピッチ (mm)
2 | 8.2
-
ピッチ (in)
.07 | .32
寸法
-
製品幅
25.47 mm [ 1 in ]
-
列間スペーシング
1.5 mm [ .06 in ]
-
コネクタの高さ
30.75 mm [ 1.21 in ]
-
製品長さ
30.75 mm [ 1.21 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]